Cabo sensor/atuador - SAC-4P-M12MS/10,0-28X OD - 1454066

Cabo sensor/atuador, 4-pólos, PE-X livre de halogênio, preto acinzentado RAL 7021, Conector reto M12, codificação A, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 10 m, para aplicações no exterior, com serrilha de aço inoxidável

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
  • Proteção contra corrosão de todas as peças metálicas expostas pela utilização de aço inoxidável 1.4404
  • Extremamente robusto: resistente contra óleo, UV e ozônio, resiste a temperaturas de -40 °C até +105 °C

Dados comerciais

Código do pedido 1454066
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 153 (C-4-2013)
GTIN 4046356568678
Peso por unidade (exclusive embalagem) 455,000 GRM