Cabo sensor/atuador - SAC-2P-MS/0,6-PUR/ZC-1L-S SCO - 1453274

Cabo sensor/atuador, 2-pólos, PUR, cinza RAL 7001, Conector reto M12 SPEEDCON, codificação A, para Conector de válvula Festo KMYZ9, com 1 LED, comprimento de cabo: 0,6 m

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
  • Conector de encaixe de válvula robusto sem ligação de proteção
  • Economia de tempo, graças à instalação com travamento rápido SPEEDCON
  • Cabo de conexão especial para válvulas Festo do formato KMYZ9
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1453274
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356550987
Peso por unidade (exclusive embalagem) 19,300 GRM