Cobertura de conexão - SACB-C-H180-4/ 4-10,0PUR SCO P - 1453067

Cobertura de conexão, aplicação: Caixa de sensor/atuador, tipo de conexão: Soquete M12 SPEEDCON Plástico, número de pontos de encaixe: 4, atribuição do ponto de encaixe: simples, indicação de estado: Não; conexão do cabo padrão: Borne a parafuso plugável COMBICON 180°, PUR/PVC, comprimento do cabo: 10 m, blindagem: não

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1453067
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 269 (C-2-2017)
GTIN 4046356553148
Peso por unidade (exclusive embalagem) 818,600 GRM
Número do imposto alfandegário 85444290
País de origem PL (Polônia)