Cobertura de conexão - SACB-C-H180-4/ 4- 5,0PUR SCO P - 1453054

Cobertura de conexão, aplicação: Caixa de sensor/atuador, tipo de conexão: Soquete M12 SPEEDCON Plástico, número de pontos de encaixe: 4, atribuição do ponto de encaixe: simples, indicação de estado: Não; conexão do cabo padrão: Borne a parafuso plugável COMBICON 180°, PUR/PVC, comprimento do cabo: 5 m, blindagem: não

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1453054
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 263 (C-2-2019)
GTIN 4046356553131
Peso por unidade (exclusive embalagem) 428,400 GRM
Número do imposto alfandegário 85444290
País de origem PL (Polônia)
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
PLCnext Technology

A plataforma para a automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para a página web PLCnext
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback