Caixa de sensor/atuador - SACB-4/ 4-C SCO P - 1452741

A figura exibe a variante com indicação de estado

Caixa de sensor/atuador, aplicação: Padrão, tipo de conexão: Soquete M12 SPEEDCON Plástico, número de pontos de encaixe: 4, número de polos: 4, codificação: A - padrão, atribuição do ponto de encaixe: simples, indicação de estado: Não, Universal; conexão do cabo padrão: Borne a parafuso plugável COMBICON 180°, blindagem: não

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Seguro no campo graças à caixa fundida e graus de proteção elevados
  • Agrupamento de fios flexível e descentralizado de sinais em um condutor tronco
  • Economia de tempo, graças à instalação com travamento rápido SPEEDCON
  • Flexível: caixa de distribuição com cobertura de conexão para a montagem no local
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1452741
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 269 (C-2-2017)
GTIN 4046356553483
Peso por unidade (exclusive embalagem) 161,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polônia)