Caixa de sensor/atuador - SACB-4/ 8-L- 5,0PUR SCO P - 1452602

Caixa de sensor/atuador, aplicação: Padrão, tipo de conexão: Soquete M12 SPEEDCON Plástico, número de pontos de encaixe: 4, número de polos: 5, codificação: A - padrão, atribuição do ponto de encaixe: duplo, indicação de estado: Sim, pnp; conexão do cabo padrão: Conexão fixa 180°, PUR/PVC, comprimento do cabo: 5 m, blindagem: não

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Seguro no campo graças à caixa fundida e graus de proteção elevados
  • Agrupamento de fios flexível e descentralizado de sinais em um condutor tronco
  • Confortável: elevada disponibilidade da máquina devido ao diagnóstico rápido e simples
  • Economia de espaço: caixa de distribuição com atribuição dupla para dois sensores em um ponto de encaixe
  • Economia de tempo, graças à instalação com travamento rápido SPEEDCON
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1452602
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 268 (C-2-2017)
GTIN 4046356553926
Peso por unidade (exclusive embalagem) 768,500 GRM
Número do imposto alfandegário 85444290
País de origem PL (Polônia)