Soquete de montagem sistema Bus - SACCBP-FSD-4CON-PG9/4,0-936SCO - 1445732

conforme representado na figura, mas com cabo preto

Soquete de montagem de sistema de bus, PROFINET, 4 polos, M12, blindado, codificação D, SPEEDCON, montagem na parede posterior/com parafusos com rosca Pg9, com cabo de bus de 4,0 m, 2 x 2 x 0,34 mm²

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1445732
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Quantidade mínima de pedido 100 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356622165
Peso por unidade (exclusive embalagem) 337,900 GRM