Cabo sensor/atuador - SAC-3P-MS/1,0-PUR/C-1L-ZSCO LS - 1445680

Cabo sensor/atuador, 3-pólos, PUR livre de halogênio, preto RAL 9005, Conector reto M12 SPEEDCON, para Conector de válvula C (8 mm), com 1 LED, ligado com Diodo Z, comprimento de cabo: 1 m

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1445680
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Quantidade mínima de pedido 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356583770
Peso por unidade (exclusive embalagem) 70,520 GRM
Número do imposto alfandegário 85444290
País de origem PL (Polônia)