Passagem de parede - Q 1,5-3P-M20-ESA-0,05 AE - 1445172

Passagem de parede QUICKON, para montagem na parede externa, com condutor de 5 cm, com terminais tubulares, de 3 polos, sem Q-SET-PG13,5-1,5/3-ESA GN

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Inovador e com economia de tempo - conexão rápida QUICKON para até 80 % de economia de tempo durante a conexão no local
  • Confortável: montagem simples e rápida sem ferramenta especial
  • Extremamente robusto: caixa nos graus de proteção IP65/IP67 para uma área de aplicação mais ampla
  • Conexão mais segura devido a encaixe incorreto e proteção contra contato conforme DIN EN 0105
  • Racional - em caso de uso das passagens de parede, os equipamentos já precisam ser abertos para conexão dos cabos

Dados comerciais

Código do pedido 1445172
Quantidade de embalagem (VPE) 100 Unid
Quantidade mínima de pedido 100 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356582353
Peso por unidade (exclusive embalagem) 14,123 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polônia)