Conector de montagem - SACC-DSI-M12FS-4P-M16/2,0 - 1444681

Soquete de montagem sensor/atuador, 4 pólos, M12 SPEEDCON, montagem posterior de painel/a parafuso com rosca M16, com cabo TPE de 0,5 m, 4 x 0,34 mm²

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Pré-montado com fios para utilização imediata
  • Estão disponíveis montagens específicas do cliente e vários comprimentos de fio
  • Encapsulado do lado dos fios para uma vedação ideal
  • Definição corrente de todas as conexões e codificações para a transmissão de sinal, dados e potência com um formato design-in uniforme
  • Para uma alta segurança de transmissão: conexão de blindagem à caixa com porca EMC opcional
  • O travamento rápido SPEEDCON reduz os tempos de cabeamento
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1444681
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356567428
Peso por unidade (exclusive embalagem) 47,500 GRM