Cabo de potência - SAC-5P- 1,5-441/MINFR PWR - 1443954

Cabo de potência, 5-pólos, PUR, cinza RAL 7001, extremidade livre do condutor, para Soquete angular 7/8"-16UNF, comprimento de cabo: 1,5 m, 2,5 mm² de bitola do fio, para fonte de alimentação

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
  • Conectores de encaixe robustos no tamanho 7/8"-16UNF
  • De alto desempenho: conector de encaixe e cabos com bitola de condutor grande para a alimentação de energia

Dados comerciais

Código do pedido 1443954
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 277 (C-4-2015)
GTIN 4046356537520
Peso por unidade (exclusive embalagem) 357,600 GRM
Número do imposto alfandegário 85444290
País de origem DE (Alemanha)
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
PLCnext Technology

A plataforma para a automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para a página web PLCnext
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback