Cabo de potência - SAC-5P-MINMR/2,0-440/MINFR PWR - 1443899

Cabo de potência, 5-pólos, PUR, cinza RAL 7001, Conector angular 7/8"-16UNF, para Soquete angular 7/8"-16UNF, comprimento de cabo: 2 m, 1,5 mm² de bitola do fio, para fonte de alimentação

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
  • Conectores de encaixe robustos no tamanho 7/8"-16UNF
  • De alto desempenho: conector de encaixe e cabos com bitola de condutor grande para a alimentação de energia

Dados comerciais

Código do pedido 1443899
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 276 (C-4-2015)
GTIN 4046356537469
Peso por unidade (exclusive embalagem) 391,500 GRM