Cabo de potência - SAC-5P- 3,0-440/MINFR PWR - 1443763

Cabo de potência, 5-pólos, PUR, cinza RAL 7001, extremidade livre do condutor, para Soquete angular 7/8"-16UNF, comprimento de cabo: 3 m, 1,5 mm² de bitola do fio, para fonte de alimentação

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
  • Conectores de encaixe robustos no tamanho 7/8"-16UNF
  • De alto desempenho: conector de encaixe e cabos com bitola de condutor grande para a alimentação de energia

Dados comerciais

Código do pedido 1443763
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 276 (C-4-2015)
GTIN 4046356537339
Peso por unidade (exclusive embalagem) 222,220 GRM