Cabo de potência - SAC-5P-MINMS/1,0-431/MINFS PWR - 1443624

Cabo de potência, 5-pólos, PVC, cinza RAL 7001, Conector reto 7/8"-16UNF, codificação A, para Soquete reto 7/8"-16UNF, codificação A, comprimento de cabo: 1 m, 2,5 mm² de bitola do fio, para fonte de alimentação

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
  • Conectores de encaixe robustos no tamanho 7/8"-16UNF
  • De alto desempenho: conector de encaixe e cabos com bitola de condutor grande para a alimentação de energia

Dados comerciais

Código do pedido 1443624
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 279 (C-4-2015)
GTIN 4046356537193
Peso por unidade (exclusive embalagem) 222,220 GRM