Cabo sensor/atuador - SAC-3P- 3,0-PUR/C-1L-V - 1443239

Cabo sensor/atuador, 3-pólos, PUR livre de halogênio, preto acinzentado RAL 7021, extremidade livre do condutor, para Conector de válvula C (8 mm), com 1 LED, ligado com Varistor, comprimento de cabo: 3 m

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
  • Conector de encaixe de válvula robusto com varistor como ligação de proteção
  • Confortável: elevada disponibilidade da máquina devido ao diagnóstico rápido e simples
  • Nosso padrão: o cabo PUR robusto, sem halogênio

Dados comerciais

Código do pedido 1443239
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 230 (C-2-2019)
GTIN 4046356531047
Peso por unidade (exclusive embalagem) 101,900 GRM
Número do imposto alfandegário 85444290
País de origem PL (Polônia)