Conector de montagem - SACCBP-MS-12CON-M16/1,0-PVCSCO - 1442227

Conector de montagem, blindado, 12 polos, M12, codificação A, montagem na parede posterior/com parafusos com rosca M16, cabo de 1 m, 12 x 0,14 mm²

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Pré-montado com condutores em diferentes comprimentos padrão para a utilização imediata
  • Estão disponíveis montagens específicas do cliente e vários comprimentos do condutor
  • Encapsulado do lado do cabo para uma vedação ideal
  • Para uma alta segurança de transmissão: conexão de blindagem à caixa com porca EMC opcional
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1442227
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 46 (C-2-2017)
GTIN 4046356533362
Peso por unidade (exclusive embalagem) 95,000 GRM