Conector de montagem - SACCBP-FS-12CON-M16/2,0-PVCSCO - 1442191

Conector de montagem, Universal, 12-pólos, PVC/PVC, preto RAL 9005, blindado, Soquete, reto, M12-SPEEDCON, para extremidade livre do condutor, Montagem posterior de painel, M16 x 1,5, Cabos individuais, comprimento de cabo: 2 m

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Pré-montado com condutores em diferentes comprimentos padrão para a utilização imediata
  • Estão disponíveis montagens específicas do cliente e vários comprimentos do condutor
  • Encapsulado do lado do cabo para uma vedação ideal
  • Para uma alta segurança de transmissão: conexão de blindagem à caixa com porca EMC opcional
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1442191
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 46 (C-2-2017)
GTIN 4046356533393
Peso por unidade (exclusive embalagem) 162,700 GRM