Passagem de parede - SACC-DSI-M12MS-12CON-M16 - 1441820

Plugue conector sensor/atuador, 12 pólos, M12 SPEEDCON, codificação A, montagem posterior de painel/a parafuso com rosca M16, com conexão de solda reta

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Montagem fácil em placa de circuito impresso: conector de uma peça para solda por onda
  • Definição corrente de todas as conexões e codificações para a transmissão de sinal, dados e potência com um formato design-in uniforme
  • O travamento rápido SPEEDCON reduz os tempos de cabeamento
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1441820
Quantidade de embalagem (VPE) 20 Unid
Quantidade mínima de pedido 20 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 250 (C-2-2013)
GTIN 4046356534024
Peso por unidade (exclusive embalagem) 15,755 GRM