Conectores de encaixe de sensor/atuador - SACC-M 8FS-3QO-0,25-M - 1441040

Conectores de encaixe de sensor/atuador, 3-pólos, Soquete reto M8, codificação A, Conexão IDC, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, diâmetro externo do cabo 2,5 mm ... 5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Aplicação segura no campo mediante graus de proteção
  • Flexível: conector de encaixe para a montagem no local
  • Conexão IDC: montagem inovadora e com economia de tempo sem decapagem dos fios individuais

Dados comerciais

Código do pedido 1441040
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 14 (C-2-2017)
GTIN 4046356515931
Peso por unidade (exclusive embalagem) 6,500 GRM