Conector de montagem - SACC-SQ-M12FSD-4CON-25F/0,5 - 1440960

Soquete de montagem sensor/atuador, 4 pólos, M12, codificação D, montagem frontal de painel/de flange quadrado, com cabo TPE de 0,5 m, 4 x 0,34 mm²

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • 4x orifícios de fixação de 2,7 mm
  • Com vedação moldada para parafusos M2,5
  • Pré-montado com fios para utilização imediata
  • Estão disponíveis montagens específicas do cliente e vários comprimentos de fio
  • Encapsulado do lado dos fios para uma vedação ideal
  • Definição corrente de todas as conexões e codificações para a transmissão de sinal, dados e potência com um formato design-in uniforme
  • Para uma alta segurança de transmissão: conexão de blindagem à caixa com porca EMC opcional
  • O travamento rápido SPEEDCON reduz os tempos de cabeamento
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1440960
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 39 (C-2-2017)
GTIN 4046356533805
Peso por unidade (exclusive embalagem) 25,000 GRM