Conector - SACC-M12FS-4QO-0,75-VA - 1440782

Conector, Universal, 4-pólos, Soquete reto M12, Codificação: A, Conexão IDC, material serrilhado: Aço inoxidável 1.4404, diâmetro externo do cabo 4 mm ... 8 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Aplicação segura no campo mediante graus de proteção
  • Flexível: conector de encaixe para a montagem no local
  • Conexão IDC: montagem inovadora e com economia de tempo sem decapagem dos fios individuais

Dados comerciais

Código do pedido 1440782
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 20 (C-2-2019)
GTIN 4046356517003
Peso por unidade (exclusive embalagem) 17,200 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE (Alemanha)