Trilho de fixação perfurado - NS 15 AL PERF 2000MM - 1401763

Trilho de fixação com perfil em U, material: alumínio, perfurado, altura 5,5 mm, largura 15 mm, comprimento: 2 m

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Todos trilhos de fixação também são fornecidos na versão pré-montada
  • Caso seja necessário um número de peças maior, está disponível o artigo equivalente com uma unidade de embalagem de 25 peças (50 m)
  • Dá-se um valor especial à alta precisão de medidas e ao beneficiamento de superfície
  • A versão dos trilhos de fixação corresponde à norma européia EN 60715

Dados comerciais

Código do pedido 1401763
Quantidade de embalagem (VPE) 5 Unid
Página de catálogo Página 567 (C-3-2017)
GTIN 4017918020521
Peso por unidade (exclusive embalagem) 100,000 GRM
Número do imposto alfandegário 76042990