Cabo sensor/atuador - SAC-8P-MS/ 3,0-PUR/MS SH SCO - 1401481

Conforme representado na figura, mas com dois conectores

Cabo sensor/atuador, 8-pólos, PUR livre de halogênio, preto acinzentado RAL 7021, blindado, Conector reto M12 SPEEDCON, para Conector reto M12 SPEEDCON, comprimento de cabo: 3 m

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1401481
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Quantidade mínima de pedido 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356559294
Peso por unidade (exclusive embalagem) 185,580 GRM
Número do imposto alfandegário 85444290
País de origem PL (Polônia)