Passagem de parede - SACC-E-M12FS-4CON-PG9/1,0 VAPO - 1401206

Soquete de montagem sensor/atuador, 4 polos, M12, codificação A, montagem na parede dianteira/por rosqueamento com rosca Pg9, com fio TPE de 1 m, 4 x 0,34 mm², versão de aço inoxidável, variante vedada

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1401206
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356538220
Peso por unidade (exclusive embalagem) 28,300 GRM