Caixa de sensor/atuador - SACB-8/16-L- 5,0 80MC SCO - 1401199

Caixa de sensor/atuador, aplicação: Robôs e porta-cabos, tipo de conexão: Soquete M12 SPEEDCON Metal, número de pontos de encaixe: 8, número de polos: 5, codificação: A - padrão, atribuição do ponto de encaixe: duplo, indicação de estado: Sim, pnp; conexão do cabo padrão: Conexão fixa 180°, PUR sem halogênio altamente flexível, altamente flexível, comprimento do cabo: 5 m, blindagem: não

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Seguro no campo graças à caixa fundida e graus de proteção elevados
  • Agrupamento de fios flexível e descentralizado de sinais em um condutor tronco
  • Confortável: elevada disponibilidade da máquina devido ao diagnóstico rápido e simples
  • Economia de espaço: caixa de distribuição com atribuição dupla para dois sensores em um ponto de encaixe
  • Economia de tempo, graças à instalação com travamento rápido SPEEDCON
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1401199
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 167 (C-4-2013)
GTIN 4046356536110
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1.298,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85444290
País de origem PL (Polônia)