Cabo sensor/atuador - SAC-3P-MR-BI-1L-V SCO/.../... - 1400878

Cabo sensor/atuador, 3-pólos, tipo de cabo variável, Conector angular M12 SPEEDCON, codificação A, para Conector de válvula BI (11 mm), com 1 LED, ligado com Varistor, comprimento de cabo: Entrada livre (0,2 ... 40,0 m)

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
  • Conector de encaixe de válvula robusto com varistor como ligação de proteção
  • Economia de tempo, graças à instalação com travamento rápido SPEEDCON
  • Confortável: elevada disponibilidade da máquina devido ao diagnóstico rápido e simples
  • Soluções flexíveis - materiais configuráveis com tipos de cabo variáveis e comprimentos de cabo
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1400878
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Quantidade mínima de pedido 25 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 236 (C-2-2017)
Peso por unidade (exclusive embalagem) 0,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85444290
País de origem PL (Polônia)