Conector - QPD P 3PE2,5 6-10 GY - 1400725

Nenhuma figura disponível

Conector, Conexão QUICKON, número de polos: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, cinza, faixa de diâmetro de cabo: 6 mm ... 10 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1400725
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Quantidade mínima de pedido 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356913003
Peso por unidade (exclusive embalagem) 22,220 GRM