Cabo de junção de fibra óptica - FOC-LC:A-SJ:A-GZ03/2 - 1400684

Cabo de fibra óptica montado, cabo Zipcord, fibra de vidro multimodo 50/125 µm, OM4, conector: LC / SC-RJ, grau de proteção: IP20, para a instalação em canaletas para cabos ou quadros de comando, comprimento: 2 m

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Cabo patch multimodo para a disposição no interior
  • Ideal para a utilização em instalações de distribuição, bem como para a conexão a equipamentos finais
  • Todos os componentes cumprem a UL 94, V0
  • Elementos individuais de 2,8 mm, em material sem halogênio e retardador de chamas
  • Testes com interferômetro em cada etapa do processo de certificação
  • Excelentes propriedades mecânicas e ópticas
  • Cumpre os padrões industriais ópticos e mecânicos
  • Conector com corte UPC para valores de atenuação otimizados
  • Fibra de flexão baixa
  • Protocolo de medição individual com perda de inserção ≤ 0,3 dB, medição conforme IEC 61300-3-4
  • Protocolo de medição individual com atenuação do fluxo de retorno ≥ 35 dB, medição conforme IEC 61300-3-6
  • Amplamente testado conforme IEC 61753-122-2 e IEC 61753-1 Cat. C
  • Teste de variação de temperatura conforme IEC 61300-2-1
  • Teste de vibração conforme IEC 61300-2-1
  • Resistência à tração da conexão do cabo conforme IEC 61300-2-5

Dados comerciais

Código do pedido 1400684
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 421 (C-2-2017)
GTIN 4046356734936
Peso por unidade (exclusive embalagem) 51,600 GRM
Número do imposto alfandegário 85447000