Cabo sensor/atuador - SAC-5P-MSB/ 3,0-900/FSB SCO - 1400526

Cabo sensor/atuador, 5-pólos, PUR livre de halogênio, verde RAL 6017, Conector reto M12 SPEEDCON, Codificação B, para Soquete reto M12 SPEEDCON, Codificação B, comprimento de cabo: 3 m

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1400526
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Quantidade mínima de pedido 25 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356499910
Peso por unidade (exclusive embalagem) 251,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85444290
País de origem PL (Polônia)