Alicate de pressão - CRIMPFOX-CX 10,90-1 - 1212715

Alicate de pressão, conector de encaixe coaxial 1,69 mm, 2,54 mm, 5,41 mm, 10,90 mm, quatro estações de matriz identificadas, contra-trava destravável, introdução lateral

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Alicate de pressão para processamento de conectores de encaixe coaxiais
  • Contra-trava destravável
  • Introdução lateral de condutor

Dados comerciais

Código do pedido 1212715
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 437 (C-3-2017)
GTIN 4046356857642
Peso por unidade (exclusive embalagem) 676,300 GRM
Número do imposto alfandegário 82032000
País de origem SE (Suécia)