Ferramenta - UNIFOX-RVT M - 1212476

Alicate de rebites de repuxo, versão compacta e estável, para rebites com diâmetro de 2,4-5,0 mm, com três bocais e chave inglesa

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Para a fixação dos terminais de passagem de painel de alta tensão, o RW... e UW... estão especialmente disponíveis para os rebites adequados para os terminais
  • Corpo de alicate compacto, ergonomicamente angulado
  • 3 insertos para diâmetro de rebite 2,4 - 3,2 mm, 4 mm e 4,8 - 5,0 mm

Dados comerciais

Código do pedido 1212476
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 400 (C-3-2017)
GTIN 4046356527064
Peso por unidade (exclusive embalagem) 533,900 GRM
Número do imposto alfandegário 82055980
País de origem CN (China)