Trilho de fixação perfurado - NS 35/ 7,5 PERF (18X5,2)2000MM - 1210019

Ilustração indica uma variantes do artigo

Trilho de fixação perfurado, Perfil padrão, largura: 35 mm, altura: 7,5 mm, de acordo com EN 60715: 2001, material: Aço, galvanizado, bicromatizado, comprimento: 2000 mm, Tamanho do furo: 5,2 mm x 18 mm, cor: prata

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1210019
Quantidade de embalagem (VPE) 5 Unid
Página de catálogo Página 571 (C-3-2017)
GTIN 4017918941970
Peso por unidade (exclusive embalagem) 640,000 GRM
Número do imposto alfandegário 72166190