Terminal tubular - AI 1,5 -10 BK-GB-1000 - 1208872

Terminal tubular, comprimento do suporte: 10 mm, comprimento: 16 mm, cor: preto

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Com esses terminais tubulares, é possível prensar condutores com um isolante mais forte, de forma orientada para a prática
  • Devido ao diâmetro maior do colar de isolamento, este tipo de terminal tubular é usado especialmente na área dos cabos AWG

Dados comerciais

Código do pedido 1208872
Quantidade de embalagem (VPE) 1000 Unid
Quantidade mínima de pedido 1000 Unid
Página de catálogo Página 484 (C-3-2017)
GTIN 4046356096454
Peso por unidade (exclusive embalagem) 0,131 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010