Trilho de fixação perfurado - NS 35/15 BLK PERF 2000MM - 1208018

Trilho de fixação perfurado, Perfil padrão, largura: 35 mm, altura: 15 mm, semelhante à EN 60715, material: Aço, sem revestimento, comprimento: 2000 mm, cor: branco-alumínio

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1208018
Quantidade de embalagem (VPE) 5 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918155582
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2.468,000 GRM
Número do imposto alfandegário 72166190