Trilho de fixação não perfurado - NS 35/15 AL UNPERF 250MM - 1207659

Trilho de fixação não perfurado, Perfil padrão, largura: 35 mm, altura: 15 mm, de acordo com EN 60715: 2001, material: alumínio, sem revestimento, comprimento: 250 mm, cor: cores prat.

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1207659
Quantidade de embalagem (VPE) 20 Unid
Quantidade mínima de pedido 20 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356366571
Peso por unidade (exclusive embalagem) 999,000 GRM
Número do imposto alfandegário 76042990