Trilho de fixação não perfurado - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

Trilho de fixação não perfurado, Perfil padrão, largura: 35 mm, altura: 15 mm, semelhante à EN 60715, material: alumínio, sem revestimento, comprimento: 2000 mm, cor: cores prat.

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Com o auxílio das porcas deslizantes, também podem ser montados componentes que não dispõem de um pé de encaixe adicional
  • O trilho de fixação NS 35/15 AL é projetado para receber porcas deslizantes GLM...

Dados comerciais

Código do pedido 1201756
Quantidade de embalagem (VPE) 5 Unid
Página de catálogo Página 580 (C-3-2017)
GTIN 4017918017477
Peso por unidade (exclusive embalagem) 680,000 GRM
Número do imposto alfandegário 76042990
País de origem AT (Áustria)