Tira Zack - ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - 1052028

Tira Zack, Fitas, branco, identificado, identificável com: CMS-P1-PLOTTER, impressão vertical: números consecutivos 1-10, 11-20 etc. até 91-100, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 8,2 mm, tamanho para gravação: 10,5 x 8,15 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Serviço de etiquetagem: a Phoenix Contact imprime todos os marcadores de tira Zack, individualmente conforme as suas especificações
  • O sistema de tira Zack ZB oferece identificação para fileiras de terminais e módulos eletrônicos com ranhuras de plaqueta altas

Dados comerciais

Código do pedido 1052028
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Quantidade mínima de pedido 10 Unid
Página de catálogo Página 128 (C-3-2017)
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,770 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900