PC industriais - VMT 7015 KMT - 1029101

Ilustração semelhante

PC industriais com TFT de 38,1 cm/15"-display (analógica e resistiva (poliéster)), 1024 x 768 Pixel (XGA), 16,2 milhões de cores, Intel® Atom™ N2600 1.6 GHz, 1x COM (RS-232), 4x USB 2.0 (1x USB frontal com cobertura IP65 (pode ser desativado por software)), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 (32-Bit), Multi-language e software do usuário: sem software do usuário. (sistema Bus:)

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1029101
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626530611
Peso por unidade (exclusive embalagem) 0,000 GRM
Número do imposto alfandegário 84715000