GFKC 2,5/ 6-ST-7,5 BD:L1-K - 1028119

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Conector para placa de circuito impresso, número de polos: 6, passo: 7,5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • Passo maior para maiores requisitos de tensão
  • Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
  • Combinável com família MSTB 2,5
Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1028119
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626523699
Peso por unidade (exclusive embalagem) 11,780 GRM