Conector de encaixe para cabos - SB-8EP0A8A8L33S - 1027472

Conector de encaixe para cabos, reto, longo, blindado: sim, Travamento SPEEDCON, M40, Número de pólos: 4+4+PE / 3+N+PE, tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, faixa de diâmetro de cabo: 14 mm ... 20,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1027472
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626520698
Peso por unidade (exclusive embalagem) 380,930 GRM