GMSTBVA 2,5/ 2-G BD:X13 - 1026916

Nenhuma figura disponível

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • Passo maior para maiores requisitos de tensão
  • Contorno fechado para uma estabilidade otimizada da conexão
  • A conexão vertical possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1026916
Quantidade de embalagem (VPE) 250 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626519685
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,038 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930