DFMC 1,5/13-ST-3,5-LR BK - 1021811

A figura exibe uma variante de 10 polos com 20 contatos

Conector para placa de circuito impresso, número de polos: 13, passo: 3,5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: preto, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
  • Otimizado para situações de montagem em espaços exíguos: operação e conexão dos condutores no mesmo sentido
  • Engate automático e desaperto intuitivo graças às alavancas de comando Lock and Release que se distinguem pela cor
Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1021811
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626514468
Peso por unidade (exclusive embalagem) 14,484 GRM