Caixa de junção - FOC-PP-SB-SC:2-OM3-PT - 1019126

A figura exibe o artigo 1411902 com 6x SC-Duplex

Caixa de junção, formato: Módulo para fixação em trilho, grau de proteção: IP20, material: chapa de aço, tipo de conexão: Entrançado, cor: cinza claro RAL 7035

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Descrição do artigo

Caixa de junção para trilho de fixação, painel frontal equipado com 2 acoplamentos SC-Duplex para multimodo (OM3), completamente pronta a encaixar com pigtails pré-montados e suporte de junção. Caixa (2 peças) para fixação em trilho de fixação, inserção integrada para a recepção do excesso de fibra (proteção), entrada de cabos possível através de conexão a parafuso M20 x 1,5 em cima e embaixo. Preparado para a montagem em trilho de fixação através de adaptador no lado posterior, preparado para ligação equipotencial.

Volume de fornecimento:
Caixa de trilho de fixação vazia (2 peças), placa frontal com etiquetagem de porta e armazenagem de junção integrada (montada), painel frontal equipado com 2x acoplamento SC-Duplex, 4 pigtails (OM3), suporte de junção, 4x proteções para junções retráteis, 1x prensa-cabos

Vantagens para si

  • Entrada de cabos possível através de conexão roscada M20x1,5 em cima e em baixo
  • Adaptador Snap-In para a montagem fácil em trilho de fixação
  • Adequado à indústria
  • Dimensão compacta apesar de grande armazenagem de junção
  • Adaptador Snap-In para a montagem fácil em trilho de fixação
  • Componentes individuais de alta qualidade
  • preparado para ligação equipotencial
  • De montagem fácil

Dados comerciais

Código do pedido 1019126
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Quantidade mínima de pedido 20 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626504964
Peso por unidade (exclusive embalagem) 808,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85389099