Cabo de potência - SAC-3P-15,0-PVC/FSS PE SCO - 1019123

Cabo de potência, 3-pólos, PVC, preto, extremidade livre do condutor, para Soquete reto M12 SPEEDCON, Codificação S, comprimento de cabo: 15 m, para corrente alternada até 16 A / 230 V

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
  • De alto desempenho: conector de encaixe AC para até 16 A e 230 V AC
  • Proteção contra conexão incorreta devido à codificação S especial
  • Economia de tempo, graças à instalação com travamento rápido SPEEDCON
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1019123
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Quantidade mínima de pedido 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626505084
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1.260,000 GRM