SPT 1,5/14-V-3,5 MCOG-GY - 1018934

Nenhuma figura disponível

Terminal de p. placa de circuito impresso, passo: 3,5 mm, número de polos: 14, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, montagem: Solda por onda, cor: multicolor

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • O espaço de aperto aberto por uma chave de fenda fixa possibilita uma cômoda conexão dos condutores
  • A operação e a conexão a partir de uma só direção permite uma instalação no painel frontal dos dispositivos
  • Os pinos de solda duplos reduzem o esforço mecânico dos pontos de solda
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1018934
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626507866
Peso por unidade (exclusive embalagem) 13,056 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem PL (Polônia)