Conector de placa de circuito impresso - PC 5/ 3-STCL1-7,62 BK LCGY35 - 1018363

A ilustração indica uma variante de produto de 5 pólos

Conector para placa de circuito impresso, número de polos: 3, passo: 7,62 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: preto, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
  • Sobremola de aço integrada para segurança adicional em caso de oscilações de temperatura e potência
  • Certificação UL 600 V com as menores dimensões
  • O sistema de travamento automático Click and Lock protege contra desconexões inadvertidas
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1018363
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626502793
Peso por unidade (exclusive embalagem) 14,470 GRM