IPC 16/ 3-GF-10,16 GY - 1018095

A ilustração indica uma variante de produto de 5 pólos

Caixa básica da placa de circuito impresso, número de polos: 3, passo: 10,16 mm, cor: cinza, superfície de contato: Prata, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • Caixa básica invertida com contatos de soquete para saídas dos equipamentos com proteção contra contato ou conexões placa a placa
  • Flange com parafusos para a máxima estabilidade mecânica
  • Sobremola de aço integrada para segurança adicional em caso de oscilações de temperatura e potência
Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1018095
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626502601
Peso por unidade (exclusive embalagem) 14,027 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930
País de origem PL (Polônia)