Conector de placa de circuito impresso - FMC 1,5/ 2-ST-3,5-RFBKLCGYBD1 - 1016981

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, número de polos: 2, passo: 3,5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, Cor: preto, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1016981
Quantidade de embalagem (VPE) 250 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626499512
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,000 GRM