Placa de substâncias perigosas - PML-GHS108 (25X25) - 1014284

Placa de substâncias perigosas, Folha, vermelho/branco, identificado: Nocivo, tipo de montagem: cola, diâmetro: 0 mm, tamanho para gravação: 25 x 25 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Placas de substâncias perigosas para colar, pré-impressão com símbolo
  • Os marcadores cumprem a norma internacional conforme GHS
  • Alta resistência à temperatura
  • Alta aderência
  • Apropriado para aplicação interior e exterior

Dados comerciais

Código do pedido 1014284
Quantidade de embalagem (VPE) 5 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 353 (C-5-2015)
GTIN 4046356787017
Peso por unidade (exclusive embalagem) 5,000 GRM
Número do imposto alfandegário 39199080