Marcador de tubulação - PML-T110 (26X280)R CUS - 1014267

Marcador de tubulação, disponível para pedido: por linhas, azul, identificado conforme dados do cliente: Oxigênio, tipo de montagem: cola, diâmetro: 0 mm, tamanho para gravação: 26 x 280 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Grupo 0 (oxigênio)
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1014267
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 347 (C-5-2013)
GTIN 4046356784733
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,990 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900